Piezoelektrischer Kraftaufnehmer für sehr kleine Kräfte, Kraftmessdose, Fz max ±200 N / 9215A

9215A
18020047
- Vorgespannter und kalibrierter Kraftaufnehmer, sofort messbereit
- Kalibrierbereiche Fz: 0 … 2 N, 0 … 20 N, 0 … 200 N
- Empfindlichkeit: ≈ –95 pC/N
- Abmessungen: DxH (mm) 6,2x23x3
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kNMaximaler Messbereich [kN]
0.2 kNDieser schlanke piezoelektrische Kraftaufnehmer ist für die Messung dynamischer und quasistatischer Zug- und Druckkräfte ausgelegt. Es ist möglich, kleine Kräfte in einem Messbereich von –20 ... 200 N zu messen. Durch die hohe Empfindlichkeit des integrierten Messelements und besondere konstruktive Maßnahmen bei der Krafteinleitung liegt die Ansprechschwelle der Sensoren unter einem Millinewton. Dieser Sensor hat ein abgedichtetes Gehäuse und ist für den Einsatz in der Industrie und im Labor konzipiert. Der Einbau des Sensors direkt in die Konstruktion wird durch das Gewinde am Schaft ermöglicht. Die Krafteinleitung erfolgt auf der Vorderseite. Die Sensoren basieren auf dem piezoelektrischen Messprinzip. Die auf das hochempfindliche transversale Messelement wirkende Kraft erzeugt am Signalausgang eine proportionale Ladung. Die schlanke, stiftähnliche Bauform des Sensorkörpers und die Krafteinleitung an der axialen Gewindebohrung sind wichtige Merkmale dieses Sensors.
laden
laden