Piezoelektrischer (IEPE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer für hochdynamische Messungen (350 bar / 5000 psi) / 603CBA00350.0

603CBA00350.0
18032957
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 350 bar (15000 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –55 bis 120°C (–67 bis 248°F)
- Beschleunigungskompensiertes Sensordesign
- Ausgang: Spannung (IEPE)
Maximaler Druck (bar)1000 barMaximaler Druck (psi)15000 psiDruckbereich (psi)5000 psiDruckbereich (bar)350 barNominelle Empfindlichkeit (mV/bar)14 mV/barNominelle Empfindlichkeit (mV/psi)1 mV/psiBetriebstemperaturbereich °F-67 … 248 °FRauschen (1 Hz ... 10 kHz) (typ.)810 μbarrmsNiedriger Frequenzgang, -3 dB0.053 HzNiedriger Frequenzgang, -5%0.161 HzAusgangsbias-Spannung (nom.)11 VDCAusgangsspannung FSO±5 VVersorgungsstrom (über IEPE-Koppler)2 … 20 mAVersorgungsstrom (über IEPE-Koppler)22 … 30 VDCAnstiegszeit (10 ... 90%)<0.4 μsGehäuse und Membran17-4 S.S.Maximaler Messbereich350 barMinimale Betriebstemperatur-55 °CMaximale Betriebstemperatur120 °CEigenfrequenz500 kHzZertifizierungCE, IP68 (wasserdicht)Einbaugröße5.5 mmÜberlast (bar)1100 barÜberlast (psi)15950 psiBetriebstemperaturbereich-55 … 120 °CLinearität≤±1.0 %FSOAusgangssignalSpannung (piezoelektrisch IEPE)AnwendungenNVH Test, Prüfung von Triebwerken, Testen von Airbags
Die Miniatur-Drucksensoren der Serie 603C sind aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen. Die Beschleunigungskompensation sorgt für zuverlässige Messungen auch unter stark vibrierenden Bedingungen.
Datenblatt
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Handbuch
Piezoelectric Pressure Sensors
Englisch
pdf
圧電式圧力センサ
Japanisch
pdf