Piezoelektrischer (IEPE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer für hochdynamische Messungen (14 bar / 200 psi) / 603CBA00014.0

Der piezoelektrische Miniatur-Drucksensor 601C erfasst sehr kleine Druckpulsationen in einem Bereich bis 250 bar.
603CBA00014.0
18032960
  • Drucksensor mit Messbereich bis zu 14 bar (200 psi)
  • Temperaturbereich für den Betrieb: –55 bis 120°C (–67 bis 248°F)
  • Beschleunigungskompensiertes Sensordesign
  • Ausgang: Spannung (IEPE)
On request
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
14 bar
Druckmessbereich [psi]
200 psi
Produkttyp
Drucksensor Typ
Universal dynamic Pressure
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
1100 bar
Überlast [psi]
15950 psi
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1.0 %FSO
Nominalempfindlichkeit [mV/bar]
357 mV/bar
Nominalempfindlichkeit [mV/psi]
25 mV/psi
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Rauschen (1 Hz ... 10 kHz) (typ.)
32 μbarrms
Ausgangsruhespannung
11 V
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
500 kHz
Niedriger Frequenzgang, -3 dB
0.08 Hz
Niedriger Frequenzgang, -5%
0.242 Hz
Anstiegszeit
<0.4 μs
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
CE, IP68 (wasserdicht)
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 120 °C
Betriebstemperaturbereich [°F]
-67 … 248 °F
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
120 °C
Anwendungen
NVH-Test, Prüfung von Triebwerken, Testen von Airbags
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Abmessungen und Materialien
Gehäuse und Membran
17-4 S.S.
Einbaugröße
5.5 mm
Speisung
Versorgungsstrom (über IEPE-Koppler)
2 … 20 mA
Versorgungsstrom (über IEPE-Koppler)
22 … 30 VDC
Die Miniatur-Drucksensoren der Serie 603C sind aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen. Die Beschleunigungskompensation sorgt für zuverlässige Messungen auch unter stark vibrierenden Bedingungen.
laden
laden