Piezoelektrischer (IEPE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer für hochdynamische Messungen (1000 bar / 15000 psi) / 603CBA01000.0

603CBA01000.0
18032955
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 1000 bar (15000 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –55 bis 120°C (–67 bis 248°F)
- Beschleunigungskompensiertes Sensordesign
- Ausgang: Spannung (IEPE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
1000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [psi]
15000 psiDie Miniatur-Drucksensoren der Serie 603C sind aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen. Die Beschleunigungskompensation sorgt für zuverlässige Messungen auch unter stark vibrierenden Bedingungen.
laden
laden