Hochdrucksensor, Frontdichtung M10, max. 8000 bar (116000 psi), inkl. Montagematerial / 6219A1

6219A1
18051416
- Piezoelektrischer Drucksensor für Kurzzeit-Events, unempfindlich gegenüber Vibrationen
- Messbereich: 0 … 8000 bar (0 … 116000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0,6% FSO)
- Inkl. Montagematerial: Bohrer, Gewindebohrer, Planreibwerkzeug, Montagewerkzeug
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
8000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Typ 6219A ist ein piezoelektrischer Hochdrucksensor mit sehr hoher Lebensdauer und exzellentem Frequenzgang. Die frontseitige Abdichtung minimiert das Totvolumen, was Messungen bei hohen Frequenzen sowie eine geringe thermische und mechanische Belastung des Sensorelements ermöglicht. Dank der hervorragenden Linearität eignet sich der Sensor besonders gut für Messungen in Teilbereichen. Das Quarz-Messelement bietet hohe Stabilität und eine gute Unempfindlichkeit gegenüber pyroelektrischen Effekten. Dieses Set enthält einen Bohrer (Typ 1327), ein Planreibwerkzeug (1300A25), einen Gewindebohrer (Typ 1353) und einen Aufsatz für den Drehmomentschlüssel (Typ 1373A1).
laden
laden