Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich Fz 0 ... 2,7 kN, BNC pos. / 9132CD21

Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich Fz 0 ... 2,7 kN, BNC pos.
9132CD21
18044147
  • Piezoelektrischer Kraftsensor HighSens SlimLine mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 2,7 kN
  • Empfindlichkeit: ≈ –35 pC/N
  • Abmessungen: DxdxH (mm) 12x4,1x3
  • Anschluss: BNC pos.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
2.7 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 1.5 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Einachsiger Kraftsensor
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Mechanische Eigenschaften
Axialsteifigkeit
1.9 kN/μm
Biegesteifigkeit
0.197 kN·m/°
Schersteifigkeit
0.6 kN/μm
Torsionssteifigkeit
0.226 kN·m/°
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±1 %FSO
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.06 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
–35 ±2 pC/N
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 80 °C
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Zerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung, Halbleiter
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Anschlüsse
Steckertyp
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Gewicht (ohne Kabel)
3.8 g
Vordefinierte Kabellänge
3 m
Kabellänge: 3 m
laden
laden