Piezoelektrischer (IEPE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer mit hoher Empfindlichkeit (7 bar / 100 psi) / 601CBA00007.0

Der piezoelektrische Miniatur-Drucksensor 601C erfasst sehr kleine Druckpulsationen in einem Bereich bis 250 bar.
601CBA00007.0
18030948
  • Drucksensor mit Messbereich bis zu 7 bar (100 psi)
  • Temperaturbereich für den Betrieb: –55 bis 120°C (–67 bis 248°F)
  • Membrane optimiert für hohe Temperaturschocks
  • Ausgang: Spannung (IEPE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
7 bar
Druckmessbereich [psi]
100 psi
Produkttyp
Drucksensor Typ
Universal dynamic Pressure
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
300 bar
Überlast [psi]
4350 psi
Messtechnische Kennwerte
Nominalempfindlichkeit [mV/bar]
714 mV/bar
Nominalempfindlichkeit [mV/psi]
49 mV/psi
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Rauschen (1 Hz ... 10 kHz) (typ.)
16 μbarrms
Ausgangsruhespannung
11 V
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
215 kHz
Niedriger Frequenzgang, -3 dB
0.053 Hz
Niedriger Frequenzgang, -5%
0.161 Hz
Anstiegszeit
<1.4 μs
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
CE, IP68 (wasserdicht)
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 120 °C
Betriebstemperaturbereich [°F]
-67 … 248 °F
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
120 °C
Anwendungen
NVH-Test, Prüfung von Triebwerken, Untersuchung und Optimierung von Schiffsantrieben, Analysen von Sloshing und Slamming, Eindämmung von Geräuschen und Schwingungen auf See, Prüfung von Hochspannungskomponenten, Testen und Überwachen von Wasserkraftwerken, Testen und Überwachen von Kernkraftwerken
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Abmessungen und Materialien
Gehäuse und Membran
17-4 S.S.
Einbaugröße
5.5 mm
Speisung
Versorgungsstrom (über IEPE-Koppler)
2 … 20 mA
Versorgungsstrom (über IEPE-Koppler)
22 … 30 VDC
Die Miniatur-Drucksensoren der Serie 601C sind aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen sehr kleine Druckpulsationen gemessen werden müssen. Darüber hinaus gewährleistet die optimierte Membrane genaue dynamische Druckmessungen, auch wenn die Membrane gleichzeitig einem hohen Temperaturschock ausgesetzt ist.
laden
laden