Piezoelektrischer (IEPE) Drucksensor, Miniatur-Druckmessumformer mit hoher Empfindlichkeit (3,5 bar / 50 psi) / 601CBA00003.5

601CBA00003.5
18030949
- Drucksensor mit Messbereich bis zu 3,5 bar (50 psi)
- Temperaturbereich für den Betrieb: –55 bis 120°C (–67 bis 248°F)
- Membrane optimiert für hohe Temperaturschocks
- Ausgang: Spannung (IEPE)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
3.5 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [psi]
50 psiDie Miniatur-Drucksensoren der Serie 601C sind aufgrund ihrer hohen Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen sehr kleine Druckpulsationen gemessen werden müssen. Darüber hinaus gewährleistet die optimierte Membrane genaue dynamische Druckmessungen, auch wenn die Membrane gleichzeitig einem hohen Temperaturschock ausgesetzt ist.
laden
laden