Piezoelektrischer Kraftsensor für hohe Stoßkräfte, Fz max 5 MN / 9224A2

Piezoelektrischer Kraftsensor für hohe Stoßkräfte, Fz max 5 MN
9224A2
18047782
  • Piezoelektrischer Kraftsensor mit herausragender Steifigkeit
  • Kalibrierter Bereich Fz: 0 … 5 MN
  • Abmessungen DxH (mm): 140x180
  • Montage mit 8 x M16 oder 4 x M10
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
5000 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 5000 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Mechanische Eigenschaften
Axialsteifigkeit
13.4 kN/μm
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤1.5 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Min. Isolationswiderstand
10^12 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
-5.4 pC/kN
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
7.5 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 70 °C
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht
17.6 kg
Diese piezoelektrischen Kraftsensoren sind für die Messung extrem hoher uniaxialer Kräfte im Meganewton-Bereich ausgelegt. Basierend auf fortschrittlicher piezoelektrischer Technologie bieten diese Sensoren eine außergewöhnliche Steifigkeit und einen weiten Frequenzgang, was sie zur idealen Wahl für Anwendungen mit hohen Stoßkräften macht. Ein kompakter, längsempfindlicher Dehnungsstift wird für die indirekte Messung dynamischer und quasistatischer Kräfte eingesetzt. Er ist besonders geeignet zur Messung sehr großer Kräfte. Seine hohe Auflösung ermöglicht die Messung kleinster dynamischer Veränderungen selbst bei hohen Belastungen.
laden
laden