Piezoelektrischer Miniatur-Beschleunigungssensor, Ladungsmodus, Ceramic Shear, 500 g / 8278A500SP

Piezoelektrischer Miniatur-Beschleunigungssensor, Ladungsmodus, Ceramic Shear, 500 g
8278A500SP
18010823
  • Miniaturisierter Beschleunigungssensor mit Ladungsausgang
  • Temperaturbereich: -75 … 180°C
  • Empfindlichkeit: -1,3 pC/g
  • Gewicht: 0,7 Gramm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Ladung
1.3 pC/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-75 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
180 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff
Miniatur-Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g und einem größeren Betriebstemperaturbereich
laden
laden