Messrad RoaDyn S630sp / 9279A1 RoaDyn S630 sp CFK

9279A1 RoaDyn S630 sp CFK
18020289
- Messrad für mittelgroße PKW
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±30 kN, Fy: ±18 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, My, Mz: ±5 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S630sp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 30 kN) und Momenten (bis zu 5 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifenversuche und Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.
laden
laden