Messrad RoaDyn S635nsp / 9267A2 RoaDyn S635 nsp

9267A2 RoaDyn S635 nsp
18027002
- Prüfstandsmessrad für schwere PKW und leichte SUVs
- Für nicht drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±35 kN, Fy: ±20 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, My, Mz: ±4 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S635nsp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 35 kN) und Momenten (bis zu 5 kNm) am nicht drehenden Rad für den Betrieb an Prüfständen. Es wird eingesetzt zur Lastüberwachung und Bestimmung von Übertragungsfunktionen von Prüfständen für Betriebsfestigkeitstests.
laden
laden