Messrad RoaDyn S625nsp / 9266A2 RoaDyn S625 nsp

Messrad RoaDyn S625nsp
9266A2 RoaDyn S625 nsp
18026986
  • Prüfstandsmessrad für leichte PKW
  • Für nicht drehende Anwendungen
  • Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±20 kN, Fy: ±15 kN
  • Drehmoment-Messbereiche Mx, My, Mz: ±4 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Sensor
Zertifikate und Normen
Lastklasse
PKW
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Reifentests in der Entwicklung
Das Messrad RoaDyn S625nsp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 20 kN) und Momenten (bis zu 4 kNm) am nicht drehenden Rad für den Betrieb an Prüfständen. Es wird eingesetzt zur Lastüberwachung und Bestimmung von Übertragungsfunktionen von Prüfständen für Betriebsfestigkeitstests.
laden
laden