Messrad RoaDyn S6XTnsp / 9262A2 RoaDyn S6XT nsp

9262A2 RoaDyn S6XT nsp
18013375
- Prüfstandsmessrad für Nutzfahrzeuge
- Für nicht drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±250 kN, Fy: ±150 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±50 kNm, My: ±80 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDer feststehende S6XTnsp 6-Komponenten-Radkraftsensor wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 250 kN) und Momenten (bis zu 80 kNm) am Radersatz von Nutzfahrzeugen.
laden
laden