Messrad RoaDyn S6GT sp / 9242A1 RoaDyn S6GT sp

9242A1 RoaDyn S6GT sp
18037472
- Messrad für schwere Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Maschinen
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±330 kN, Fy: ±150 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, Mz: ±80 kNm, My: ±100 kNm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Messrad RoaDyn S6GT sp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 330 kN) und Momenten (bis zu 100 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifenversuche und Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.
laden
laden