Messnabe RoaDyn S530 zur Kraft-Moment-Messung von C1-Reifen, ölgeschmiert, 30 kN / 9289A013A1

Messnabe RoaDyn S530 zur Kraft-Moment-Messung von C1-Reifen, ölgeschmiert, 30 kN
9289A013A1
18030726
  • DMS-Messnabe für sowohl statische als auch dynamische Reifenmessungen
  • Ideal für Felgendurchmesser ≥13 Zoll, kleinere Felgen mit passendem Adapter möglich
  • Präzise Messungen der Reifencharakteristik von PKW-Reifen
  • Statisches Messen der Aufstandskraft Fz ermöglicht CLC-Steuerung des Prüfstands
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
30 kN
Produkttyp
Messsystem
Sensor
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Reifenkräfte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Nein
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Reifentests in der Entwicklung, Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 27-Pole neg.
Die 5(6)-Komponenten-Messnabe RoaDyn S530 (Typ 9289A013A1) ist das ideale Instrument zum Messen von Reifencharakteristiken auf PKW-Reifenprüfständen. Die Messnabe misst die auftretenden Längs-, Quer- und Aufstandskräfte Fx, Fy und Fz und die dazugehörigen Momente Mx, My und Mz, die an der Reifenaufstandsfläche bzw. am Reifenlatsch angreifen. Typische Haupteinsatzgebiete sind Messungen von Reifencharakteristiken – sowohl an Reifenprüfständen im Labor als auch auf mobilen Testfahrzeugen – in den Bereichen Lebensdauer, Ungleichförmigkeiten, Vibrationen, Bremseigenschaften, Haftung usw. Die Messnabe ist ölgeschmiert und erreicht bis zu 3000 U/min.
laden
laden