Leichter Beschleunigungssensor PiezoStar mit Mittelloch, 500 g, für hohe Temperaturen / 8715B500S00

8715B500S00
18030874
- Leichter Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, PiezoStar
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- Temperaturbereich: -55 ... +165°C
- Durchgangslochmontage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, der mit einer Durchgangsbohrung montiert wird.
laden
laden