Leichter Beschleunigungssensor PiezoStar mit Mittelloch, 250 g, für hohe Temperaturen / 8715B250S00

Kistler bietet für NVH-Tests an Motoren und Antriebssträngen temperaturunempfindliche 1-achsige  Beschleunigungssensoren.
8715B250S00
18036671
  • Leichter Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, PiezoStar
  • Beschleunigungsbereich: ±250 g
  • Temperaturbereich: -55 ... +165°C
  • Durchgangslochmontage
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
250 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
20 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.7 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung
Anwendungen
NVH-Test
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, der mit einer Durchgangsbohrung montiert wird.
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
Handbuch
K-Shear Accelerometers – PiezoStar Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ