Leichter Beschleunigungssensor PiezoStar mit Mittelloch, 1000 g, für hohe Temperaturen / 8715B1K0S00

Kistler bietet für NVH-Tests an Motoren und Antriebssträngen temperaturunempfindliche 1-achsige  Beschleunigungssensoren.
8715B1K0S00
18030876
  • Leichter Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang, PiezoStar
  • Beschleunigungsbereich: ±1000 g
  • Temperaturbereich: -55 ... +165°C
  • Durchgangslochmontage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
1000 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
1
Technologie
PiezoStar®
Mini
Ja
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle (Beschleunigung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.015 g RMS
Thermische Stabilität
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Masseisolation
Ja
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
5 mV/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
0.012
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.7 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Befestigung Durchgangsbohrung
Ja
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Hoher Schock
Ja
Hohe Temperatur
Ja
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Stecker Typ
Seite, 5-44 Neg.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 1000 g, der mit einer Durchgangsbohrung montiert wird.
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
Handbuch
K-Shear Accelerometers – PiezoStar Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.