Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, rauscharm, Tischgerät, 230 V, Triax, Piezotron (IEPE) Eingang / 5018A1003

Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, rauscharm, Tischgerät, 230 V, Triax,  Piezotron (IEPE) Eingang
5018A1003
18004427
  • Ladungsverstärker mit einem Messbereich von ±2 bis ±2200000 pC
  • Frequenzbereich: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD und Drehknopf für Bedienung und Konfiguration
  • USB- und RS-232C-Schnittstelle
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch, IEPE (Piezotron)
Signalgröße
Sehr kleine Signale (<10 pC), Sehr große Signale (>1000000pC)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
200 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen, Prozess-Überwachung
Anwendungen
3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V)
laden
laden
laden