Labor-Ladungsverstärker, 1-Kanal, rauscharm, Einschubversion, 115 V, BNC, Piezotron (IEPE) Eingang / 5018A0012

5018A0012
18004422
- Ladungsverstärker mit einem Messbereich von ±2 bis ±2200000 pC
- Frequenzbereich: ≈0 ... 200 kHz
- LCD und Drehknopf für Bedienung und Konfiguration
- USB- und RS-232C-Schnittstelle
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
SpannungEingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch, IEPE (Piezotron)Signalgröße
Sehr kleine Signale (<10 pC), Sehr große Signale (>1000000pC)laden
laden
laden