Kupplung für allgemeine Zwecke, V3 neg. auf V3 neg. / 1700A125

Kupplung für allgemeine Zwecke, V3 neg. auf V3 neg.
1700A125
18032382
  • 3-poliges Kabel (V3 3-polig neg. - V3 3-polig neg.)
  • IP-Schutz: IP68
  • Gewicht: 12 g
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP68
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
V3 neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
V3 neg.
Abmessungen und Materialien
Gewicht
12 g
Kabelkupplungen werden verwendet, um einen hochisolierten Kabelstecker mit anderen Steckertypen zu verbinden oder um Ladungssignale zu summieren.
laden
laden