Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, M4x0,35 pos. int. zu Fischer 102 neg., 0,4 m / 1645C0,4

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, M4x0,35 pos. int. zu Fischer 102 neg., 0,4 m
1645C0,4
18000565
  • Mantelmaterial: PFA, Kabelfarbe: Grün
  • Kabeldurchmesser: 2 mm
  • Kabellänge: 0,4 m
  • Betriebstemperaturbereich: -90 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP68
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-90 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Schweißbar
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
0.4 m
Anschlüsse
Anschlussmöglichkeit (Sensorseite)
Geschweißt
Verbindungstyp (Sensor)
M4x0,35 pos. int.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 102 neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
28 g

Das koaxiale Anschlusskabel Typ 1645C ist für Sensoren mit einem M4-Stecker geeignet.

laden
laden