Keramische Mikrovibrations-Kraftmessplatte 400 x 400 mm, Messbereich -500 … 500 N / 9236A2

Keramische Mikrovibrations-Kraftmessplatte 400 x 400 mm, Messbereich -500 … 500 N
9236A2
18038184
  • Mikrovibrations-Kraftmessplatte mit Messbereich Fx, Fy, Fz: -500 … 500 N
  • Messbereich Mx, My, Mz: 0 … 20 Nm
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 400x400x95
  • Keramik-Deckplattendesign optimiert für eine hohe Eigenfrequenz
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-0.5 kN
Maximaler Messbereich [kN]
0.5 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Mehrkomponenten-Dynamometer
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fy
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-3 … 3 %
Maximales Übersprechen Fy→Fx
-2 … 2 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-3 … 3 %
Maximales Übersprechen Fz→Fx
-1 … 1 %
Maximales Übersprechen Fz→Fy
-1 … 1 %
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
NVH-Test, Raumfahrttests
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 104 9-Pole neg.

Das piezoelektrische Hochfrequenzdynamometer Typ 9236A2 mit seiner keramischen Deckplatte ist speziell für die Messung von hohen Frequenzen und sehr geringen Kräften konzipiert. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Vakuumkammern oder Reinräumen.

Piezoelektrische Mehrkomponenten-Dynamometer messen die drei orthogonalen Komponenten einer Kraft und bieten die Möglichkeit, die entsprechenden Momente einfach zu berechnen. Das Dynamometer verfügt über eine keramische Deckplatte, um eine größtmögliche Steifigkeit und damit eine außergewöhnlich hohe Eigenfrequenz zu erreichen. Seine hohe Auflösung ermöglicht die Messung kleinster dynamischer Veränderungen bei kleinen Kräften.

laden
laden