Verbindungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu freies Kabelende, schwarz, variable Länge / KSM024711SP

Verbindungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu freies Kabelende, schwarz, variable Länge
KSM024711SP
18008698
  • Integration eines Drehmomentsensors in eine kundenspezifische Messkette
  • Ölbeständig
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
6.7 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Betrieb und Einbau
Chemische Kompatibilität
Ölbeständig
Betriebstemperaturbereich
-40 … 80 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Sensortyp
DMS
Besondere Merkmale
Chemische Kompatibilität
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 30 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 12-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PUR
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Verbindung zwischen Drehmomentsensor und kundenspezifischer Lösung.
laden
laden