Kabel für kapazitive einachsige K-BEAM Beschleunigungssensor, IP68, 2 m / 1592M1Q1

Kabel für kapazitive einachsige K-BEAM Beschleunigungssensor, IP68, 2 m
1592M1Q1
18026535
  • Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren für Spannungsmodus
  • Kabelanschlüsse: 1/4-28, 4-polig neg. auf offenen Enden
  • Kabellänge: 2 Meter
  • IP68 wasserdicht, Kabelmantel: Fluorpolymer
 
 
 
Verbindungen¼–28, 4 pin neg., Pig tail 30Schutzart EN 60529IP68
Vordefinierte Kabellänge2 m
Kabel mit einer Länge von 2 m.