Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu freies Kabelende, FEP, 2 m / 1592M1

Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu freies Kabelende, FEP, 2 m
1592M1
18000486
  • Kabelmaterial: FEP
  • IP-Schutz (Sensor): IP50
  • Kabellänge: 2 m
  • Temperaturbereich: <165°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Betrieb und Einbau
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kabelfarbe
Transparent
Kabel für die Verbindung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungssensoren / MEMS kapazitive uniaxiale Beschleunigungssensoren) und kundenspezifischen DAQ.
laden
laden