Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, KIAG 10-32 pos. auf BNC pos., RG196, 5 m / 1761B5

1761B5
18010523
- Kabelmaterial: RG196
- IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP65 / IP40
- Kabellänge: 5 m
- Temperaturbereich: -195 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-195 … 200 °CKoaxialkabel für die Verbindung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. einachsige IEPE-Beschleunigungsaufnehmer) und DAQ.
laden
laden