Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, KIAG 10-32 pos. auf BNC pos., RG196, 3 m / 1761B3

Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, KIAG 10-32 pos. auf BNC pos., RG196, 3 m
1761B3
18010522
  • Kabelmaterial: RG196
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP65 / IP40
  • Kabellänge: 3 m
  • Temperaturbereich: -195 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-195 … 200 °C
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Cryogenic applications [-195°C]
Ja
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
RG196
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht
40 g
Vordefinierte Kabellänge
3 m
Koaxialkabel für die Verbindung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. einachsige IEPE-Beschleunigungsaufnehmer) und DAQ.
laden
laden