Ausgangskabel für allgemeine Zwecke, BNC pos. zu BNC pos., ø 4,9 mm, 1 m / 1511A1

Ausgangskabel für allgemeine Zwecke, BNC pos. zu BNC pos., ø 4,9 mm, 1 m
1511A1
18010494
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP40 / IP40
  • Kabellänge: 1 m
  • Temperaturbereich: -40 ... 70°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
50 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
4.1 Ohm/305 m
Impedanz
50 Ω
Kapazität
101 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt (Bajonett)
Sensortyp
IEPE
Kabellänge
1 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M4,5x0,35 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.9 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
60 g
Koaxialkabel für Signalaufbereiter / DAQ.
laden
laden