Verlängerungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu M16x0,75 12-polig pos., grau, variable Länge / KSM072030SP

Verlängerungskabel für DMS-Drehmomentsensoren, M16x0,75 12-polig neg. zu M16x0,75 12-polig pos., grau, variable Länge
KSM072030SP
18008936
  • Distanzverlängerung zwischen Drehmomentsensor und Ladungsverstärker
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
  • Einfache Handhabung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
6.2 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-5 … 80 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Sensortyp
DMS
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 30 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 12-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
M16x0.75 12-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Ermöglicht die Verbindung zwischen einem 12-poligen Drehmomentsensor und einem Verstärker.
laden
laden