Verlängerungskabel für DMS-Drehmoment, Standardkabel, M16x0,75 6-polig neg. zu M16x0,75 6-polig pos., variable Länge / KSM071860SP

Verlängerungskabel für DMS-Drehmoment, Standardkabel, M16x0,75 6-polig neg. zu M16x0,75 6-polig pos., variable Länge
KSM071860SP
18008931
  • Distanzverlängerung zwischen Drehmomentsensor und Ladungsverstärker
  • Gute EMC-Leistung
  • Sehr flexibel
  • Einfache Handhabung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
5.5 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-5 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Sensortyp
DMS
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.3 … 25 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 6-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
M16x0.75 6-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.6 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Ermöglicht die Verbindung zwischen einem 6-poligen Drehmoment- oder Kraftsensor und einem Ladungsverstärker.
laden
laden