Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, geringe Ausgasung, kundenspezifische Länge / 1756CLK04SP

Kistler bietet für NVH-Tests an Verbrennungsmotor und Antriebsstrang Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren.
1756CLK04SP
18035346
  • Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren für Spannungsmodus
  • Kabelstecker: 1/4-28, 4-polig neg. auf 3 x BNC pos.
  • Kabellänge: kundenspezifisch (bis zu 20 m max.)
  • Kabelmantel: Fluorpolymer, Option: gering ausgasende Materialien
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Raumfahrttests
Kabeleigenschaften
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 20 m
Anschlüsse
Steckertyp
BNC (positiv), BNC (positiv), BNC (positiv)
Das Kabel besteht aus ausgasungsarmen Materialien und kann bis zu einer Länge von 20 Metern kundenspezifisch gefertigt werden.