Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. auf 3 x BNC pos., FEP, variable Länge / 1756CK04SP

Kistler bietet für NVH-Tests an Verbrennungsmotor und Antriebsstrang Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren.
1756CK04SP
18029904
  • Kabelmaterial: FEP (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP40
  • Kabellänge: 1 ... 20 m
  • Temperaturbereich: -196 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-196 … 200 °C
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Raumfahrttests
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP (Hauptkabel)
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Cryogenic applications [-195°C]
Ja
Connection option (sensor)
Geschraubt
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP (Hauptkabel)
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kabelfarbe
Transparent
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden