Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu freies Kabelende, FEP, geringe Ausgasung, variable Länge / 1756CK00SP

Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu freies Kabelende, FEP, geringe Ausgasung, variable Länge
1756CK00SP
18030812
  • Kabelmaterial: FEP
  • IP-Schutz (Sensor): IP50
  • Kabellänge: 0,1 ... 20 m
  • Temperaturbereich: -196 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-196 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Besondere Merkmale
Cryogenic applications [-195°C], Low outgassing
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kabelfarbe
Transparent
Kabel für die Verbindung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungssensoren / MEMS kapazitive uniaxiale Beschleunigungssensoren) und kundenspezifischen DAQ.
laden
laden