Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. auf 3 x KIAG 10-32 pos., 5 m / 1756C5K05

1756C5K05
18029907
- Kabelmaterial: FEP (Hauptkabel)
- IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP65
- Kabellänge: 5 m
- Temperaturbereich: -196 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-196 … 200 °CKabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden