Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x KIAG 10-32 pos., 3 m / 1756C3K05

Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x KIAG 10-32 pos., 3 m
1756C3K05
18029906
  • Kabelmaterial: FEP (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP65
  • Kabellänge: 3 m
  • Temperaturbereich: -196 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-196 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP (Hauptkabel)
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Besondere Merkmale
Cryogenic applications [-195°C]
Kabellänge
3 m
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP (Hauptkabel)
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kabelfarbe
Transparent
Gewicht
70 g
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden