Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x BNC pos., FEP, 3 m / 1756C3K04

Kistler bietet für NVH-Tests an Verbrennungsmotor und Antriebsstrang Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren.
1756C3K04
18029903
  • Kabelmaterial: FEP (Hauptkabel)
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP40
  • Kabellänge: 3 m
  • Temperaturbereich: -196 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-196 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP (Hauptkabel)
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Sensortyp
IEPE
Besondere Merkmale
Cryogenic applications [-195°C]
Kabellänge
3 m
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP (Hauptkabel)
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kabelfarbe
Transparent
Gewicht
90 g
Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden