Verteilerkabel für Spannungsausgangssensoren, 1/4-28 neg. zu 3 x KIAG 10-32 pos., 10 m / 1756C10K05

1756C10K05
18029905
- Kabelmaterial: FEP (Hauptkabel)
- IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP65
- Kabellänge: 10 m
- Temperaturbereich: -196 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65Kabel für Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer).
laden
laden