Isolierscheiben mit Kragen zur elektrischen Isolierung, für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9021C und 9102C / 9527

9527
18007876
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Bei Störungen durch Erdschleifen oder unterschiedlichem elektrischen Potential zwischen Messobjekt und Verstärker sorgen diese Isolierscheiben-Sets für eine saubere Potentialtrennung. Für eine einwandfreie Funktion sollten die Isolierscheiben nur einmal verwendet werden und nur auf fein bearbeiteten Auflageflächen zum Einsatz kommen. Achtung: Diese Isolierscheiben mit Kragen können nur dort eingesetzt werden, wo keine durchgehende Zentrierbuchse eingebaut ist. Pro piezoelektrischem Kraftsensor sind zwei Isolierscheiben erforderlich.
laden
laden