Isolierscheiben mit Kragen zur elektrischen Isolierung, für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9071C und 9107C / 9577

Isolierscheiben mit Kragen zur elektrischen Isolierung, für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9071C und 9107C
9577
18007917
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Bei Störungen durch Erdschleifen oder unterschiedlichem elektrischen Potential zwischen Messobjekt und Verstärker sorgen diese Isolierscheiben-Sets für eine saubere Potentialtrennung. Für eine einwandfreie Funktion sollten die Isolierscheiben nur einmal verwendet werden und nur auf fein bearbeiteten Auflageflächen zum Einsatz kommen. Achtung: Diese Isolierscheiben mit Kragen können nur dort eingesetzt werden, wo keine durchgehende Zentrierbuchse eingebaut ist. Pro piezoelektrischem Kraftsensor sind zwei Isolierscheiben erforderlich.
laden
laden