Isolierscheiben mit Kragen zur elektrischen Isolierung, für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9041C und 9104C / 9547

9547
18007893
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Bei Störungen durch Erdschleifen oder unterschiedlichem elektrischen Potential zwischen Messobjekt und Verstärker sorgen diese Isolierscheiben-Sets für eine saubere Potentialtrennung. Für eine einwandfreie Funktion sollten die Isolierscheiben nur einmal verwendet werden und nur auf fein bearbeiteten Auflageflächen zum Einsatz kommen. Achtung: Diese Isolierscheiben mit Kragen können nur dort eingesetzt werden, wo keine durchgehende Zentrierbuchse eingebaut ist. Pro piezoelektrischem Kraftsensor sind zwei Isolierscheiben erforderlich.
laden
laden