Isolierscheiben mit Kragen zur elektrischen Isolierung, für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9031C und 9103C / 9537

Isolierscheiben mit Kragen zur elektrischen Isolierung, für piezoelektrische Kraftsensoren der Typen 9031C und 9103C
9537
18007885
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Bei Störungen durch Erdschleifen oder unterschiedlichem elektrischen Potential zwischen Messobjekt und Verstärker sorgen diese Isolierscheiben-Sets für eine saubere Potentialtrennung. Für eine einwandfreie Funktion sollten die Isolierscheiben nur einmal verwendet werden und nur auf fein bearbeiteten Auflageflächen zum Einsatz kommen. Achtung: Diese Isolierscheiben mit Kragen können nur dort eingesetzt werden, wo keine durchgehende Zentrierbuchse eingebaut ist. Pro piezoelektrischem Kraftsensor sind zwei Isolierscheiben erforderlich.
laden
laden