Instrumentierter Einstichkasten für den Stabhochsprung / Z20903

Instrumentierter Einstichkasten für den Stabhochsprung
Z20903
18010202
  • Mehrkomponenten-Kraftmessplatte inklusive Montagerahmen
  • Messbereich Fy: –5 … 5 kN
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 1080x600x351
  • Schutzart: IP65
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-5 kN
Maximaler Messbereich [kN]
5 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Kraftmessplatte
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 19-Pole neg.

Piezoelektrische Mehrkomponenten-Stabhochsprung-Kraftmessplatte mit integrierter Elektronik zur Messung der 3 orthogonalen Kraftkomponenten und der entsprechenden Momente. Versteifter normaler Stabhochsprungkasten mit hoher Eigenfrequenz kombiniert mit 4 vorgespannten 3-Komponenten-Sensoren auf einem stabilen Rahmen. Integrierte Elektronik mit acht 1-Kanal-Ladungsverstärkern mit Messbereichsumschaltung, Ladungskabeln und Anschlussstecker.

Mit Datenerfassungssystem Typ 5691A1 oder Kistler BioWare Typ 2812 oder der Kontrolleinheit Typ 5233A2 kann die Kraftmessplatte einfach gesteuert werden.

laden
laden