Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit Spitzenwert-Erkennung, Bereichsverhältnis 2:1, max ±50000 pC, BNC neg. / 5039A332

5039A332
18004572
- Ladungsverstärker mit zwei kundenspezifischen Messbereichen (Verhältnis 2:1, 5000 ... 50000 pC)
- Analoger Spitzenwertausgang: 0 ... 10 V (nur positive Spitzenwerte)
- Ladungseingang: BNC neg.
- Ausgangssignal: ±10 V
EingangstypLadung (Piezoelektrisch PE)Anzahl der Kanäle1Maximale Signalfrequenz17 kHzZeitkonstanteLangAusgangssignalAnalog, SpannungAnwendungenÜberwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Datenblatt
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Produktbroschüre
Deutsch
pdf
Englisch
pdf