Induktiver Abstandssensor, Messbereich 0,5 ... 1,5 mm, Analogausgang 0 ... 10 VDC, M8 x 51 mm, freies Kabelende / IS-M8-51-1-A

Induktiver Abstandssensor, Messbereich 0,5 ... 1,5 mm, Analogausgang 0 ... 10 VDC, M8 x 51 mm, freies Kabelende
IS-M8-51-1-A
18037262
  • Induktiver Abstandssensor mit Messbereich 0,5 ... 1,5 mm
  • Gewinde: M8x51
  • Analogausgang Spannung: 0 ... 10 VDC
  • Anschluss: freies Kabelende
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
±3 %
Elektrische Eigenschaften
Lastwiderstand, minimal
5 kΩ
Dynamische Eigenschaften
Grenzwert Frequenz
5
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Nennschaltabstand Se
1 mm
Anwendungen
Double sheet control, Measuring inside the stamping tool
Spannungsausgang
Ausgangsspannung Ua
0 … 10 VDC
laden
laden
laden