Induktiver Abstandssensor, Messbereich 0,5 ... 2 mm, Analogausgang 0 ... 10 VDC, 20 x 30 mm, Rundstecker M8 3-polig / IS-20-30-1-A/RS-M8

IS-20-30-1-A/RS-M8
18040538
- Induktiver Abstandssensor mit Messbereich 0,5 ... 2 mm
- Abmessungen: BxL (mm) 20x30
- Analogausgang Spannung: 0 ... 10 VDC
- Anschluss: Rundstecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Linearität
±3 %Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
laden
laden
laden