Induktiver Abstandssensor, Messbereich 0,5 … 2 mm, Analogausgang 0 … 10 VDC, 20 x 30 mm, freies Kabelende / IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)

IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)
18037265
- Induktiver Abstandssensor mit Messbereich 0,5 … 2 mm
- Abmessungen: BxL (mm) 20x30
- Analogausgang Spannung: 0 … 10 VDC
- Anschluss: freies Kabelende
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden