In-Dummy-DAS-Integration (data acquisition system) für Crashtest-Dummy SID-IIs / SID-IIs

In-Dummy-DAS-Integration (data acquisition system) für Crashtest-Dummy SID-IIs
SID-IIs
20000245
  • In-dummy-Instrumentierung: Standard oder erweitert
  • DTI375.08 und USV DTI375.01
  • Max. Kanalanzahl: 96
  • DTI-Integration gemäß Part 572 Subpart V (2008)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Crashtest-Dummys
Seitenaufprall-Dummys
Der SID-IIs ATD kann mit einer speziellen Kistler DTI-Integrationslösung ausgestattet werden, die die konventionelle analoge oder andere Instrumentierung durch eine kompakte digitale Messarchitektur ersetzt. Die Integration minimiert den Verkabelungsaufwand im Dummy, vereinfacht den Einbau und bietet eine zuverlässige Plattform für die synchronisierte Datenerfassung, während die ursprünglichen Massen- und Trägheitseigenschaften sowie das mechanische Verhalten des ATD erhalten bleiben. Die Lösung unterstützt sowohl Standard- als auch kundenspezifische Instrumentierungskonfigurationen für Forschungs- und Entwicklungsanwendungen.
laden
laden