In-Dummy-DAS-Integration (data acquisition system) für Crashtest-Dummy Pedestrian Headforms / Pedestrian Headforms

Pedestrian Headforms
20000249
- In-dummy-Instrumentierung: Standard oder erweitert
- Free-Flight-DiMODs mit integriertem Speicher
- Max. Kanalanzahl: 3
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Crashtest-Dummys
KopfformenDer Pedestrian Headforms ATD kann mit einer Kistler DTI-Integrationslösung ausgestattet werden, die die konventionelle analoge oder andere Instrumentierung durch eine kompakte digitale Messarchitektur ersetzt. Die Integration minimiert den Verkabelungsaufwand innerhalb des Headforms, vereinfacht den Einbau und ermöglicht eine zuverlässige synchronisierte Datenerfassung, während die ursprünglichen Massen- und Trägheitseigenschaften sowie die Aufprallcharakteristik des Headforms erhalten bleiben. Die Lösung unterstützt sowohl Standard- als auch kundenspezifische Instrumentierungskonfigurationen für die Forschung, Entwicklung und regulatorische Prüfung im Bereich der Fußgängersicherheit.
laden
laden